SMSS-03-24-L-07.00-D-KDS - 0.100 Zoll Mini Mate® Universelle einreihige Einzelader-Kabelkonfektion, Buchse
Eigenschaften
24 oder 26 AWG Kabel
Polarisierungsoption nach Wahl
Passt zu jeder .025" (0.64 mm)-Vierkantpfosten Stiftleiste ohne Ummantelung
Einreihiges System mit bis zu 20 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4750 |
| Preis | $4.823 | $4.360 | $4.051 | $3.858 | $3.230 | $3.020 | $2.600 | $2.180 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMSS-03-24-F-07.00-D-KDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SMSS-03-24-L-20.00-D-KDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSS-03-24-L-30.00-D-KDS | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSS-03-24-L-60.00-D-KDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |