SMSS-05-24C-L-03.50-D-KDS - 0.100 Zoll Mini Mate® Universelle einreihige Einzelader-Kabelkonfektion, Buchse
Eigenschaften
24 oder 26 AWG Kabel
Polarisierungsoption nach Wahl
Passt zu jeder .025" (0.64 mm)-Vierkantpfosten Stiftleiste ohne Ummantelung
Einreihiges System mit bis zu 20 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $7.353 | $6.796 | $6.423 | $6.192 | $5.181 | $4.845 | $4.172 | $3.499 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMSS-05-24C-L-03.01-D-KDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSS-05-24C-L-03.00-D-KDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSS-05-24C-L-04.00-D-KDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSS-05-24C-L-05.00-D-KDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSS-05-24C-L-06.00-D-KDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSS-05-24C-L-11.80-D-KDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSS-05-24C-L-36.00-D-KDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |