SMSS-05-24C-L-06.50-S - 0.100 Zoll Mini Mate® Universelle einreihige Einzelader-Kabelkonfektion, Buchse
Eigenschaften
24 oder 26 AWG Kabel
Polarisierungsoption nach Wahl
Passt zu jeder .025" (0.64 mm)-Vierkantpfosten Stiftleiste ohne Ummantelung
Einreihiges System mit bis zu 20 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.593 | $4.152 | $3.858 | $3.675 | $3.076 | $2.876 | $2.476 | $2.077 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMSS-05-24C-L-06.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSS-05-24C-L-08.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSS-05-24C-L-10.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSS-05-24C-L-03.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSS-05-24C-L-12.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSS-05-24C-L-20.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSS-05-24C-L-39.37-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSS-05-24C-L-72.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |
