SMSS-10-24-L-03.00-D-KDS - 0.100 Zoll Mini Mate® Universelle einreihige Einzelader-Kabelkonfektion, Buchse
Eigenschaften
24 oder 26 AWG Kabel
Polarisierungsoption nach Wahl
Passt zu jeder .025" (0.64 mm)-Vierkantpfosten Stiftleiste ohne Ummantelung
Einreihiges System mit bis zu 20 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $10.576 | $9.773 | $9.240 | $8.905 | $7.453 | $6.968 | $6.001 | $5.033 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMSS-10-24-F-03.00-D-KDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| SMSS-10-24-L-03.01-D-KDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSS-10-24-L-10.00-D-KDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSS-10-24-L-12.00-D-KDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSS-10-24-L-18.00-D-KDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSS-10-24-L-24.00-D-KDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSS-10-24-L-25.00-D-KDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |