SMSS-10-24-L-12.19-S - 0.100 Zoll Mini Mate® Universelle einreihige Einzelader-Kabelkonfektion, Buchse
Eigenschaften
24 oder 26 AWG Kabel
Polarisierungsoption nach Wahl
Passt zu jeder .025" (0.64 mm)-Vierkantpfosten Stiftleiste ohne Ummantelung
Einreihiges System mit bis zu 20 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $6.713 | $6.204 | $5.865 | $5.653 | $4.731 | $4.423 | $3.810 | $3.195 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMSS-10-24-L-12.00-S | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSS-10-24-L-18.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSS-10-24-L-06.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSS-10-24-L-05.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSS-10-24-L-20.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSS-10-24-L-03.94-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSS-10-24-L-03.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSS-10-24-L-36.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSS-10-24-L-48.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |