SMSS-10-24C-L-08.00-D-KDS - 0.100 Zoll Mini Mate® Universelle einreihige Einzelader-Kabelkonfektion, Buchse
Eigenschaften
24 oder 26 AWG Kabel
Polarisierungsoption nach Wahl
Passt zu jeder .025" (0.64 mm)-Vierkantpfosten Stiftleiste ohne Ummantelung
Einreihiges System mit bis zu 20 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 1750 |
| Preis | $13.164 | $12.167 | $11.502 | $11.086 | $9.277 | $8.675 | $7.470 | $6.264 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMSS-10-24C-L-06.00-D-KDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSS-10-24C-L-10.00-D-KDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSS-10-24C-L-05.00-D-KDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSS-10-24C-L-11.81-D-KDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSS-10-24C-L-12.00-D-KDS | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| SMSS-10-24C-L-04.00-D-KDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |