TPAF-M-H-0-S-2-TY 1.50 mm x 1.75 mm Steckdose mit erhöhter Anordnung für hohe Geschwindigkeiten

Diese Steckdosenanordnung ist Teil eines dreiteiligen, erhöhten Mezzaninsystems mit einer Standard-Bauteilhöhe von 35 mm, die den Luftstrom im System unterstützt. Die 1.5 mm x 1.75 mm Raster-Steckdose hat ein niedriges Profildesign, das die thermische Masse für die Reflow-Verarbeitung und die BGA-Lötkugel-Technologie niedrig hält Das dreiteilige System ist wahlweise mit 50, 100 oder 150 Paaren sowie mit Tools für Installation und Ausbau erhältlich.

Eigenschaften

  • BGA (Lötpunkt)-Technologie

  • Dual-Sourcing von Hirose® IT5

  • Niedriges Profil hält die thermische Masse für die Reflow-Verarbeitung niedrig.

  • Selektive Goldplattierung

  • Bis 300 Signale, 150 Paare

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
Einhaltung von Handelsvorschriften
HTS-Code 8536.69
ECCN-Code EAR99
Einhaltung der Umweltvorschriften
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?