Klicken Sie hier, um die aktuelle Vorlaufzeit für dieses Produkt zu prüfen.
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder wenden Sie sich direkt an den Support.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Klicken Sie hier, um die aktuelle Vorlaufzeit für dieses Produkt zu prüfen.
Preise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
Preis | $2.480 | $2.020 | $1.720 | $1.520 | $1.140 | $1.010 | $0.750 | $0.490 |
Bestand |
---|
Preise | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
Preis | $2.480 | $2.020 | $1.720 | $1.520 | $1.140 | $1.010 | $0.750 | $0.490 |
Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied |
?Diese Teilenummer ist eine von mehr als 200.000 Steckverbindern und Kabeln in unserem Reserve™ Programm , die innerhalb von 1 Tagen an Sie geliefert werden. Garantiert. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
Kontaktbeschichtungen |
Nein |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
Bauteilhöhe |
Nein |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
Bauteilhöhe |
Nein |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
Bauteilhöhe |
Nein |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
Bauteilhöhe |
Nein |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
Bauteilhöhe |
Nein |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
Bauteilhöhe |
Nein |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
Bauteilhöhe |
Nein |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
Bauteilhöhe |
Nein |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
Bauteilhöhe |
Nein |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
Bauteilhöhe |
Nein |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
Bauteilhöhe |
Nein |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
Bauteilhöhe |
Nein |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
Bauteilhöhe |
Nein |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
Bauteilhöhe |
Nein |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
Bauteilhöhe |
Nein |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
Bauteilhöhe |
Nein |
|
Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied |
?Diese Teilenummer ist eine von mehr als 200.000 Steckverbindern und Kabeln in unserem Reserve™ Programm , die innerhalb von 1 Tagen an Sie geliefert werden. Garantiert. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
Kontaktbeschichtungen |
Falsch |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
Bauteilhöhe |
Falsch |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
Bauteilhöhe |
Falsch |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
Bauteilhöhe |
Falsch |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
Bauteilhöhe |
Falsch |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
Bauteilhöhe |
Falsch |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
Bauteilhöhe |
Falsch |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
Bauteilhöhe |
Falsch |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
Bauteilhöhe |
Falsch |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
Bauteilhöhe |
Falsch |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
Bauteilhöhe |
Falsch |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
Bauteilhöhe |
Falsch |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
Bauteilhöhe |
Falsch |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
Bauteilhöhe |
Falsch |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
Bauteilhöhe |
Falsch |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
Bauteilhöhe |
Falsch |
|
0 |
Bulk |
1 |
0 |
Bauteilhöhe |
Falsch |
|
Verpackungshinweise |
---|
Verpackungsart: Bulk |
|
Speichern Sie Ihren bevorzugten CAD-Download-Typ in Ihrem Benutzerprofil.
Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
Brauchen Sie Unterstützung bei der Auswahl? Katalogseite ansehen.
Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Dieses Teil kann nur in Schritten von .... Um Ihr gewünschtes Teil und die gewünschte Menge zu kaufen, wählen Sie bitte aus den verschiedenen Verpackungsoptionen unten:
Besondere Merkmale: FleXYZ™-Design erlaubt Designflexibilität in allen drei Dimensionen bei einer Breite von bis zu sechs Reihen und 300 Kontakten
Erhöhte Platinenabstände
Raster: 2.00 mm (.0787")
Leistung bis zu 8 Gbit/s
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Lötanschluss: SMT
Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein
Sicheres Formular. Kein Spam.
Wir haben Ihre Informationen erhalten. Einer unserer Kundendienstmitarbeiter wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsern Kundenservice.
Wir haben Ihre Informationen erhalten. Einer unserer Optik-Experten wird sich an Sie wenden.
Bei Fragen können Sie sich jederzeit an unsere Optikexperten wenden.
Dieses Produkt ist nur für Bestandskunden verfügbar.
Wir haben Ihre Informationen erhalten. Einer unserer Automobilexperten wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Bei Fragen können Sie sich jederzeit an unsere Optikexperten wenden.
Sicheres Formular. Kein Spam.
Richten Sie den QR-Code zum Scannen innerhalb des Rahmens aus.