Bietet Puffer in X- (0.50 mm (0.0197")) und Y-Richtung (0.20 mm (0.0079"))
Ideal für Board-zu-Board-Applikationen mit mehreren Steckverbindern
Bis zu 60 schwimmende Kontakte
Auswahl bei Gehäusehöhe und abgewinkeltem Design
Niedrigprofil-Terminals und -buchsen im Raster 0,100“ und 2 mm für die Board-Stapelung
Schwimmende Kontaktsysteme
Die schwimmenden Highspeed-Steckverbinder von Samtec bieten Float in X- (0,50 mm) und Y-Richtung (0,20 mm), um Steckausrichtungsfehler zu minimieren.
Eigenschaften
Produkte
Kleinstraster .050" x .050" Systeme
0,050" (1,27 mm) x 0,050" (1,27 mm) Raster Board-zu-Board-Stift- und Buchsenleisten in einer Vielzahl von Board-Stapelhöhen, Ausrichtungen und Kontaktarten.
Eigenschaften
Serie mit bis zu 10,000 Zyklen
Vielzahl unterschiedlicher Bauteilhöhen
Unterschiedliche gesteckte Ausrichtungen
Optionen für raue Einsatzbedingungen
Verschiedene Kontaktsysteme
Bauteilhöhen: .235 Zoll (5.91 mm) bis .754 Zoll (19.15 mm)
Bis zu 100 Kontakte möglich
Produkte
Rastersysteme .050 Zoll x .100 Zoll
Terminals und Buchsen im Mikroraster von 0,050" x 0,100", Stift- und Buchsensysteme mit hoher Dichte und einer Auswahl an Stapelhöhen.
Eigenschaften
Standard- und Hochtemperaturdesigns
Niedrigprofil- und extrem hohe Board-zu-Board Stapelhöhen
Optionale Polarisierung, Zentrierstifte und Verriegelung
Flexible Ummantelung verfügbar
Produkte
0.80-mm-(.0315-Zoll-)Rastersysteme
Terminals und Buchsen mit einem Raster von 0,80 mm (0,0315"), flexibel stabelbare Steckverbinder, die in einer Vielzahl von Kontaktsystemen, Kontaktanzahlen und Niedrigprofilausführungen erhältlich sind.
Eigenschaften
Unterschiedliche Standardpositionen verfügbar bis zu 300
Mehrere Kontaktsysteme verfügbar
Niedrigprofil-Systeme erhältlich
Erhältlich in bis 300 I/O
Varianten mit Kantenmontage verfügbar
Mehrere Optionen erfüllen E.L.P.™ (Extended Life Product™) Standards
Produkte
0.50-mm-(.0197-Zoll-)Rastersysteme
Terminals und Buchsen mit einem Raster von 0,50 mm (0,0315"), flexibel stabelbare Steckverbinder, die in einer Vielzahl von Kontaktsystemen, Kontaktanzahlen und Niedrigprofilausführungen erhältlich sind.
Eigenschaften
Einfaches Blade-&-Beam-System
Niedrigprofil-Systeme erhältlich
Erhältlich in bis 300 I/O
Mehrere Optionen erfüllen E.L.P.™ (Extended Life Product™) Standards
Unterschiedliche Standardpositionen verfügbar bis zu 300
Senkrechte und abgewinkelte Varianten verfügbar
Produkte
0.635-mm-(.025-Zoll-)Rastersysteme
Einfaches Blade&Beam-System zum flexiblen Stapeln.
Eigenschaften
Einfaches Blade-&-Beam-System
Niedrigprofil-Systeme erhältlich
Erhältlich in bis 300 I/O
Mehrere Optionen erfüllen E.L.P.™ (Extended Life Product™) Standards
Unterschiedliche Standardpositionen verfügbar bis zu 300
Optionen mit Kantenmontage erhältlich
Produkte
1.00-mm-(.0394-Zoll-)Rastersysteme
Vierkantpfosten-Terminals und Buchsen im Raster von 1 mm (0,0394"), flexible Stapelungsoptionen und eine Vielzahl von Kontaktsystemen, Kontaktanzahlen und Niedrigprofilausführungen.
Eigenschaften
Unterschiedliche Board-Stapelausführungen und -optionen
Robuste Optionen verfügbar
Bis zu 100 I/O
Flexible Bauteilhöhen-Features
E.L.P.™ (Extended Life Product™) verfügbar
Produkte
2.00mm- (0.0787"-)Raster Buchsenleisten
In drei Achsen flexible Robuste 2-mm-Buchsen, Buchsenleisten im Raster 2.00 mm (,0787").
Eigenschaften
Auswahl zwischen vier Kontaktsystemen
senkrecht/abgewinkelt und waagrecht
Bedrahtet, Oberflächenmontage und Einpresstechnik
Standard, mit niedrigem oder erhöhten Profil
Ein- bis Sechsreihig
Selbstsetzende PC/104-Plus™-Buchsen
Durchsteckbare Kontaktsysteme und mit Kontakteingang von unten
Produkte
2.00mm- (0.0787"-)Raster Stiftleisten
Terminals (2 mm), Rasterstiftleisten (0,.0787") mit 0,50-mm-Pins (0,020") und dreidimensionaler Flexibilität.
Eigenschaften
Flexible Stiftleisten und Platinenstapler
Niedriges Profil, Platinenstapler, senkrecht, abgewinkelt
Bedrahtet, Oberflächenmontage, Einpresstechnik
Modifizierung der Pinlänge oder Modulhöhe als Katalogstandard
Ein- bis Sechsreihig
FleXYZ™ dreidimensionale Design-Flexibilität
Stift-/Buchsenleisten mit Führungsoption
Produkte
2.54mm- (0.100"-)Raster Buchsenleisten
0,100" Buchsenleisten im Raster, Buchsenleisten mit quadratischem Pfosten 2,54 mm, mit Kontakt- und Designflexibilität.
Eigenschaften
Auswahl zwischen drei Kontaktsystemen
senkrecht/abgewinkelt und waagrecht
Bedrahtet, Oberflächenmontage und Einpresstechnik
Standard-, ultraflache und erhöhte Designs
Ein-, zwei- und dreireihige Designs für spezifische Serien
Rückseitigemontage- oder durchsteckbare Varianten
E.L.P.™-zertifizierte Systeme verfügbar
Produkte
2.54mm- (0.100"-)Raster Stiftleisten
Buchsenleisten im Raster 0,100", Terminal-Leisten mit Vierkantstiften 2,54 mm, mit Kontakt- und Designflexibilität.
Eigenschaften
Flexible Stiftleisten und Platinenstapler
Ummantelt, extrem hohe Platinenstapler oder mit geringer Höhe
Bedrahtet, Oberflächenmontage, Mischtechnologie und Einpresstechnik
Modifizierung der Pinlänge oder Modulhöhe als Katalogstandard
Senkrechte, abgewinkelte und koplanare Steckbauteilen
Eine Vielzahl von Standardoptionen und Funktionalitäten wie Polarisierung, Verriegelung, Zentrierstifte usw.
Produkte
Präzisionsgefertigte Leisten
Schraubklemmleisten und Buchsenleisten mit einem Profil von 2,54 mm (100“) in flacher und erhöhter Ausführung, mit BeCu-Mehrfingerkontakten und präzisionsbearbeitetem Gehäuse für höchste Zuverlässigkeit.
Eigenschaften
Mehrfingerkontakt aus BeCu
Gedrehte Kontakte
Extreme Zuverlässigkeit
Von Niederprofil bis erhöhte Varianten
Ein- und zweireihig
Eine Vielzahl von Lötanschlüssen und Stiftlängen
Produkte
Kurzschlussbrücken
Samtec bietet Lösungen für die Unterstützung von Steckverbindern, einschließlich einzelner oder gruppierter Terminal-Shunts und Terminal-Jumpers, sowie Hardware wie Präzisionsabstandshalter zur Unterstützung beim Stecken.
Eigenschaften
Kurzschlussbrücken im Raster 2,00 mm (0,100")
Einzel- oder Mehrfachversionen
Mikro-Kurzschlussbrücke erhältlich
Verschiedene Farben zur Auswahl
Produkte
E.L.P.™ Steckverbinder für hohe Steckzyklen
Diese Steckverbinder mit hohem Steckzyklus werden nach strengen Standards getestet, die den Übergangswiderstand unter simulierten Lager- und Feldbedingungen bewerten.
Eigenschaften
Testergebnis für Mixed-Flowing-Gas: 10 Jahre
Hohe Steckzyklen (250 bis 2,500)
Vielzahl von robusten Kontaktsystemen mit hoher Kontaktkraft
Vielzahl von Steckverbindertypen und Rastern verfügbar
Produkte
Kleinstraster Einteilig
Einteilige Schnittstellen mit 1.00-mm- und .050-Zoll-Raster für raue Einsatzbedingungen und Stromversorgungsapplikationen.
Eigenschaften
Für stoß- und vibrationsintensive, raue Einsatzbedingungen
Erhöhte und niedrige Profile von 3 mm bis 10 mm
Schraubbefestigung und Zentrierstifte optional
Ein- und zweireihige Designs
Produkte
.100-Zoll-(2.54-mm-)Raster, einteilig
Einteilige 0,100“-Steckverbinder in vertikaler und rechtwinkliger Ausführung mit großem Kontaktfederweg.
Eigenschaften
Nennstrom: 2.4 A pro Kontakt
Kontakte: Bis zu 30 I/O
Schraubeinsatzoption für raue Einsatzbedingungen
Zentrierstifte für beide Seiten des Steckverbinders
Großer Kontaktfederweg
Optionale Zentrierstifte
Produkte
Kosteneffektives vierreihiges System
Vierreihige Steckverbinder, Klemm- und Buchsenleisten mit bis zu 200 Tiger Buy™ Pins in versetzter Anordnung.
Eigenschaften
Kompakte Steckverbinder mit bis zu 200 Kontakten
Tiger Buy™-Kontakte mit erhöhter Haltekraft
Vierreihiges Design
Optionale Verriegelung
Produkte