YFS-20-03-G-05-SB-TR - 0.050" SamArray® Open-Pin-Field Array Buchse mit niedrigem Profil
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
Hochzuverlässiger Tiger Eye™ Kontakt
Niedrige gesteckte Höhe von 5.00 mm (0.197")
Samtec 28+ Gbit/s Lösung
Bis zu 500 I/Os in einem offenen Kontaktfeld-Array
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $27.918 | $26.429 | $25.435 | $24.815 | $18.117 | $15.884 | $11.419 | $6.953 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YFS-20-03-G-05-SB | 0 | Tray | 1 | 70 | Verpackung | Nein |
| YFS-20-03-G-05-SB-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| YFS-20-03-H-05-SB-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 650 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Band und Rolle |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |