YFS-40-03-H-08-SB 0.050" SamArray® Open-Pin-Field Array Buchse mit niedrigem Profil
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
Hochzuverlässiger Tiger Eye™ Kontakt
Niedrige gesteckte Höhe von 5.00 mm (0.197")
Samtec 28+ Gbit/s Lösung
Bis zu 500 I/Os in einem offenen Kontaktfeld-Array
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 51 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 560 |
| Preis | $102.180 | $89.640 | $78.648 | $69.000 | $60.528 | $53.100 | $46.584 | $40.872 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YFS-40-03-H-08-SB-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| YFS-40-03-H-08-SB-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 425 | Verpackung | Nein |
| YFS-40-03-G-08-SB | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| YFS-40-03-E-08-SB | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (10 Teile pro Packung) |