YFS-50-03-H-08-SB - 0.050" SamArray® Open-Pin-Field Array Buchse mit niedrigem Profil
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
Hochzuverlässiger Tiger Eye™ Kontakt
Niedrige gesteckte Höhe von 5.00 mm (0.197")
Samtec 28+ Gbit/s Lösung
Bis zu 500 I/Os in einem offenen Kontaktfeld-Array
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 33 | 66 | 99 | 231 | 495 | 990 |
| Preis | $96.466 | $94.112 | $68.670 | $60.188 | $43.226 | $26.264 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YFS-50-03-H-08-SB-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| YFS-50-03-H-08-SB-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 350 | Verpackung | Nein |
| YFS-50-03-G-08-SB | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| YFS-50-03-E-08-SB | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (33 Teile pro Packung) |