YFT-20-05-G-06-SB 0.050" SamArray® Open-Pin-Field Array Terminal mit niedrigem Profil
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
Niedrige gesteckte Höhe von 5.00 mm (0.197")
Bestückungspad und Tape-and-Reel-Gehäuse optional
Samtec 28+ Gbit/s Lösung
Bis zu 500 I/Os in einem offenen Kontaktfeld-Array
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 55 | 110 | 220 | 495 | 2035 |
| Preis | $19.828 | $14.468 | $12.682 | $9.108 | $5.534 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YFT-20-05-G-06-SB-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| YFT-20-05-G-06-SB-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 350 | Verpackung | Nein |
| YFT-20-05-H-06-SB | 0 | Tray | 1 | 55 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| YFT-20-05-E-06-SB | 0 | Tray | 1 | 55 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (55 Teile pro Packung) |