YFT-50-05-G-10-SB - 0.050" SamArray® Open-Pin-Field Array Terminal mit niedrigem Profil
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
Niedrige gesteckte Höhe von 5.00 mm (0.197")
Bestückungspad und Tape-and-Reel-Gehäuse optional
Samtec 28+ Gbit/s Lösung
Bis zu 500 I/Os in einem offenen Kontaktfeld-Array
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 864 |
| Preis | $47.006 | $42.381 | $40.779 | $37.307 | $33.029 | $29.266 | $20.787 | $14.157 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YFT-50-05-E-10-SB | 0 | Tray | 1 | 27 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| YFT-50-05-H-10-SB | 0 | Tray | 1 | 27 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (27 Teile pro Packung) |
