YFT-50-05-H-05-SB-K - 0.050" SamArray® Open-Pin-Field Array Terminal mit niedrigem Profil
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
Niedrige gesteckte Höhe von 5.00 mm (0.197")
Bestückungspad und Tape-and-Reel-Gehäuse optional
Samtec 28+ Gbit/s Lösung
Bis zu 500 I/Os in einem offenen Kontaktfeld-Array
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 36 | 72 | 108 | 216 | 468 | 1044 |
| Preis | $42.599 | $41.560 | $30.342 | $26.603 | $19.126 | $11.647 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YFT-50-05-H-05-SB-K-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| YFT-50-05-H-05-SB-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 350 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (36 Teile pro Packung) |
