YTE-110-02-G-Q-566 2.00 mm FleXYZ™ Erhöhte Buchsenleiste mit hoher Dichte
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Gehäusehöhe von 8.64 mm bis 20.32 mm (0.340" bis 0.800")
Tiger Buy™ Kontakt
Bis zu 300 I/O
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $15.366 | $14.549 | $14.000 | $13.664 | $10.250 | $9.106 | $6.532 | $3.868 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTE-110-02-G-Q-500 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-110-02-G-Q-437 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-110-02-G-Q-520 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-110-02-G-Q-695 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |