YTE-120-02-G-6-700 - 2.00 mm FleXYZ™ Erhöhte Buchsenleiste mit hoher Dichte
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Gehäusehöhe von 8.64 mm bis 20.32 mm (0.340" bis 0.800")
Tiger Buy™ Kontakt
Bis zu 300 I/O
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $46.099 | $43.635 | $42.000 | $40.970 | $30.739 | $27.306 | $19.596 | $11.593 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTE-120-02-M-6-700 | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| YTE-120-02-G-6-710 | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-120-02-G-6-750 | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-120-02-G-6-652 | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-120-02-G-6-628 | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (13 Teile pro Packung) |