YTE-120-02-G-Q-368 - 2.00 mm FleXYZ™ Erhöhte Buchsenleiste mit hoher Dichte
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Gehäusehöhe von 8.64 mm bis 20.32 mm (0.340" bis 0.800")
Tiger Buy™ Kontakt
Bis zu 300 I/O
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $30.731 | $29.092 | $27.999 | $27.316 | $19.707 | $17.170 | $12.097 | $7.024 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTE-120-02-G-Q-360 | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-120-02-G-Q-350 | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-120-02-G-Q-630 | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-120-02-G-Q-730 | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-120-02-G-Q-340 | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-120-02-G-Q-735 | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-120-02-G-Q-500 | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-120-02-G-Q-625 | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-120-02-G-Q-400 | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
