YTE-125-02-G-6-710 - 2.00 mm FleXYZ™ Erhöhte Buchsenleiste mit hoher Dichte
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Gehäusehöhe von 8.64 mm bis 20.32 mm (0.340" bis 0.800")
Tiger Buy™ Kontakt
Bis zu 300 I/O
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 913 |
| Preis | $57.624 | $54.544 | $52.494 | $51.218 | $38.427 | $34.120 | $24.494 | $14.488 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTE-125-02-M-6-710 | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| YTE-125-02-LM-6-710 | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| YTE-125-02-L-6-710 | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| YTE-125-02-G-6-750 | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-125-02-G-6-630 | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-125-02-G-6-680 | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (11 Teile pro Packung) |
