YTE-130-03-M-Q-368 2.00 mm FleXYZ™ Erhöhte Buchsenleiste mit hoher Dichte
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Gehäusehöhe von 8.64 mm bis 20.32 mm (0.340" bis 0.800")
Tiger Buy™ Kontakt
Bis zu 300 I/O
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $31.524 | $29.844 | $28.723 | $28.022 | $20.215 | $17.614 | $12.409 | $7.206 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTE-130-03-F-Q-368 | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| YTE-130-03-G-Q-368 | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| YTE-130-03-L-Q-368 | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| YTE-130-03-M-Q-340 | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (9 Teile pro Packung) |