YTE-138-02-G-Q-395 - 2.00 mm FleXYZ™ Erhöhte Buchsenleiste mit hoher Dichte
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Gehäusehöhe von 8.64 mm bis 20.32 mm (0.340" bis 0.800")
Tiger Buy™ Kontakt
Bis zu 300 I/O
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 903 |
| Preis | $58.386 | $55.272 | $53.200 | $51.901 | $38.939 | $34.583 | $24.821 | $14.685 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTE-138-02-G-Q-393 | 0 | Schlauch | 1 | 7 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-138-02-G-Q-725 | 0 | Schlauch | 1 | 7 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-138-02-G-Q-700 | 0 | Schlauch | 1 | 7 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-138-02-G-Q-670 | 0 | Schlauch | 1 | 7 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-138-02-G-Q-600 | 0 | Schlauch | 1 | 7 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-138-02-G-Q-375 | 0 | Schlauch | 1 | 7 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-138-02-G-Q-390 | 0 | Schlauch | 1 | 7 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-138-02-G-Q-590 | 0 | Schlauch | 1 | 7 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (7 Teile pro Packung) |