YTE-140-02-L-Q-650 2.00 mm FleXYZ™ Erhöhte Buchsenleiste mit hoher Dichte
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Gehäusehöhe von 8.64 mm bis 20.32 mm (0.340" bis 0.800")
Tiger Buy™ Kontakt
Bis zu 300 I/O
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $36.326 | $34.389 | $33.096 | $32.289 | $23.294 | $20.296 | $14.300 | $8.303 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTE-140-02-M-Q-650 | 0 | Schlauch | 1 | 7 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| YTE-140-02-L-Q-645 | 0 | Schlauch | 1 | 7 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-140-02-L-Q-720 | 0 | Schlauch | 1 | 7 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-140-02-L-Q-685 | 0 | Schlauch | 1 | 7 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-140-02-L-Q-690 | 0 | Schlauch | 1 | 7 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-140-02-L-Q-435 | 0 | Schlauch | 1 | 7 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (7 Teile pro Packung) |
