YTE-150-02-G-Q-375 2.00 mm FleXYZ™ Erhöhte Buchsenleiste mit hoher Dichte
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Gehäusehöhe von 8.64 mm bis 20.32 mm (0.340" bis 0.800")
Tiger Buy™ Kontakt
Bis zu 300 I/O
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 690 |
| Preis | $76.821 | $72.733 | $70.000 | $68.286 | $51.240 | $45.505 | $32.659 | $19.318 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTE-150-02-G-Q-395 | 0 | Schlauch | 1 | 5 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-150-02-G-Q-670 | 0 | Schlauch | 1 | 5 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-150-02-G-Q-390 | 0 | Schlauch | 1 | 5 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-150-02-G-Q-393 | 0 | Schlauch | 1 | 5 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-150-02-G-Q-700 | 0 | Schlauch | 1 | 5 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-150-02-G-Q-725 | 0 | Schlauch | 1 | 5 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-150-02-G-Q-383 | 0 | Schlauch | 1 | 5 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-150-02-G-Q-470 | 0 | Schlauch | 1 | 5 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-150-02-G-Q-590 | 0 | Schlauch | 1 | 5 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-150-02-G-Q-340 | 0 | Schlauch | 1 | 5 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-150-02-G-Q-600 | 0 | Schlauch | 1 | 5 | Bauteilhöhe | Nein |
| YTE-150-02-G-Q-690 | 0 | Schlauch | 1 | 5 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (5 Teile pro Packung) |