YTQ-118-03-L-Q 2.00 mm FleXYZ™ hochkompakte Buchsenleiste mit quadratischen Lötanschlüssen
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Quadratische Lötanschlüsse
Tiger Buy™ Kontakt
Bis zu 300 I/O
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $13.965 | $12.906 | $12.201 | $11.761 | $8.484 | $7.393 | $5.209 | $3.025 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTQ-118-03-F-Q | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| YTQ-118-03-H-Q | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| YTQ-118-03-S-Q | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (15 Teile pro Packung) |
