YTT-112-01-H-5 2.00 mm FleXYZ™ Stiftleiste mit hoher Dichte
Eigenschaften
2,00-mm-Raster (0,0787")
Optionale Positionspolarisierung
Bedrahtet
Bis zu 300 I/O
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $15.328 | $14.510 | $13.966 | $13.625 | $10.053 | $8.863 | $6.483 | $4.102 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTT-112-01-G-5 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| YTT-112-01-F-5 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| YTT-112-01-S-5 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
