Arm® RealView-Hardwareplattformen sind für Architektur- und CPU-Evaluierung, Hardware- und Softwaredesign sowie ASIC-Emulation geeignet. Sie liefern dem Kunden auf vielerlei Art einen besonderen Gegenwert:
Versatile ist die neuste Generationsfamile von Arm® Boards. Sie basieren auf hochdichten Q Strip® QTH/QSH-Steckverbindern von Samtec, mit denen mehrere AMBA AHB- oder AXI-Busse zwischen Baseboard und Tochterkarten, auch „Tiles“ genannt, geschaltet werden können.
Samtec beschreibt den Q Strip® QTH-Steckverbinder (verwendet auf der Oberseite des Tiles) als Stiftleiste und den QSH-Steckverbinder (verwendet auf der Unterseite des Tiles) als Buchse.
Vielseitige Boards |
|||
---|---|---|---|
Ober/Unter | Beschreibung | Teilenummer | |
HDRXU | Männlich | QTH-090-05-F-D-A | |
HDRXL | Weiblich | QSH-090-01-F-D-A-K | |
HDRYU | Männlich | QTH-090-05-F-D-A | |
HDRYL | Weiblich | QSH-090-01-F-D-A-K | |
HDRZU | Männlich | QTH-150-05-F-D-A | |
HDRZL | Weiblich | QSH-150-01-F-D-A-K | |
Core-Tiles |
|||
Ober/Unter | Beschreibung | Teilenummer | Steckhöhe |
HDRXU | Männlich | QTH-090-05-F-D-A | 8 mm |
HDRXL | Weiblich | QSH-090-01-F-D-A-K | 5 mm |
HDRYU | Männlich | QTH-090-05-F-D-A | 8 mm |
HDRYL | Weiblich | QSH-090-01-F-D-A-K | 5 mm |
HDRZU | Männlich | QTH-150-05-F-D-A | 8 mm |
HDRZL | Weiblich | QSH-150-01-F-D-A-K | 5 mm |
PISMO-Boards | |||
Ober/Unter | Beschreibung | Teilenummer | Steckhöhe |
Ober | Männlich | QTH-060-01-F-D-A | 5 mm |
Unter | Weiblich | QSH-060-01-F-D-A | 5 mm |
Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.