Virtex UltraScale VCU1287

Samtec-Produkte mit Unterstützung für Xilinx Virtex UltraScale FPGA VCU1287

FMC+™ Steckverbinder: Samtec FMC™-Steckverbinder sind anwendungsspezifische Produktversionen (Application Specific Product, ASP) des SEARAY™ High-Speed-Array-Systems von Samtec. Diese FMC™-Steckverbinder sind direkt bei Samtec erhältlich und lassen sich je nach Ihren Hardware-Entwicklungsanforderungen für Hochleistungsanwendungen skalieren. Es handelt sich um ein 400-I/O-Highspeed-Array mit 160 kundenspezifischen, single-ended Signalen (oder 80 kundenspezifischen differentiellen Paaren), 10 seriellen Transceiver-Paaren und zusätzlichen Uhren.

ASP-134486-01 (Verbindung auf VCU1287-Board)

Muster | Angebot | Drucken | Technischer Support

ASP-134488-01 (für Mezzanin-Karte zum Erreichen eines Stapels von 10 mm Höhe)

Muster | Angebot | Drucken | Technischer Support

ASP-134602-01 (für Mezzanin-Karte zum Erreichen eines Stapels von 8.5 mm Höhe)

Muster | Angebot | Drucken | Technischer Support

SEAF-20-05.0-S-06-2-A-K-TR (Verbindung auf VCU1287-Board)

Muster | Angebot | Drucken | Technischer Support

SEAF-20-XX-S-06-2-A-K-TR (für Mezzanine-Karte)

Muster | Angebot | Drucken | Technischer Support
VCU1287-Kabel

Bulls Eye®-Kabel: Bulls Eye® Testpunkte eliminieren kostspielige Hochleistungs-SMA-Steckverbinder mit einem kompakten Array, das 4-mal so viele Signale mit hoher Bandbreite auf demselben Raum bereitstellt und so eine kleinere Platine und weniger Schichten ermöglicht

HDR-155805-XX-BEYE

Zitat | Drucken | Technischer Support

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.