Xilinx® Zynq UltraScale+ RFSoC ZCU1275
Samtec-Produkte mit Unterstützung von Xilinx® Zynq UltraScale+ RFSoC ZCU1275
SEARAY™FMC+™ Steckverbinder: Basierend auf dem SEARAY™ High-Speed-Array-System von Samtec sind FMC-HPC-Steckverbinder 400-I/O-Highspeed-Array-Steckverbinder für FMC™-Träger und Tochterkarten. Die FMC-LPC-Steckverbinder sind 160 High-Speed-Array-Steckverbinder für FMC™-Träger und Tochterkarten.
ASP-134486-01 (FMC-HPC Buchsen-Steckverbinder auf ZCU1275 Board)
Muster | Angebot | Drucken | Technischer SupportASP-134488-01 (FMC-HPC für Mezzanine-Karte zur Erreichung von 10 mm Stapel)
Muster | Angebot | Drucken | Technischer SupportASP-134602-01-01 (FMC-HPC für Mezzanine-Karte zur Erreichung von 8.5 mm Stapel)
Muster | Angebot | Drucken | Technischer SupportASP-134603-01 (FMC-LPC Buchsen-Steckverbinder auf ZCU1275 Board)
Muster | Angebot | Drucken | Technischer SupportASP-134604-01 (FMC-HPC für Mezzanine-Karte zur Erreichung von 10 mm Stapel)
Muster | Angebot | Drucken | Technischer SupportASP-134606-01-01 (FMC-HPC für Mezzanine-Karte zur Erreichung von 8.5 mm Stapel)
Muster | Angebot | Drucken | Technischer Support
Bulls Eye® Überblick: Bulls Eye® Testpunkte eliminieren kostspielige Hochleistungs-SMA-Steckverbinder durch ein kompaktes Array, das 4-mal so viele Signale mit hoher Bandbreite auf demselben Raum bereitstellt und so eine kleinere Platine und weniger Schichten ermöglicht.
RSP-200723-01-BEYE (50 GHz, Bulls Eye)
Zitat | Drucken | Technischer Support