PC/104標準規格適合製品&サポート

PC/104標準規格適合製品&サポート

概要

PC/104™は、小型組み込みPCモジュール向けのP996.1規格と呼ばれるIEEE規格案の「元となる文書」として容認された規格です。PC/104™規格は既存のPCバスを拡張したもので、限られたスペースのアプリケーションにPC技術を組み込んだ企業でも、標準化されたシステムアーキテクチャーを持ち、ベンダーとベンダーサポートをより広範に広げることができます。

PC/104™モジュールの使用方法には2つの方法があります。スタンドアロンのモジュールスタックとして使用する方法と、コンポーネント式のアプリケーションと使用する方法です。スタンドアロンのモジュールスタックの場合は.600インチの間隔があいた自己ネスティングとなり、PC/104™コネクターは高度に統合されたコンポートとして機能することも可能です。本規格では104ピンと規定されています。P1に64ピン、P2に40ピンとなります。

pc104エクスプレス
pc104 ネスト

コネクター

PC/104™ – ESQ

ベースとなるPC/104™ Standardは小型のフォームファクターが特徴で、自己スタッキングバスで使用できます。これにより、バックプレーンとカードケージにかかるコストと容量が解消されます。

SamtecのESQ製品はPC/104™規格に準拠しています。ESQ製品は、複数のポジション、列数、スタック高さのオプションを提供しています(低挿入力コンタクトもあります)。

PC/104指定コネクター(ESQ)

Samtec PN

ピッチ

コンタクト

列数

ピン/列

リードスタイル

製品図面

3D

PADS

 

ESQ-132-14-G-D

 

2.54 mm

64

2

32

Tiger Buy™コンタクト

PDF印刷

IGES
PARASOLID
ステップ

 

PADSファイル

 

 

ESQ-132-12-G-D

 

2.54 mm

64

2

32

Tiger Buy™コンタクト

PDF印刷

IGES
PARASOLID
ステップ

 

PADSファイル

 

 

ESQ-120-14-G-D

 

2.54 mm

40

2

20

Tiger Buy™コンタクト

PDF印刷

IGES
PARASOLID
ステップ

 

PADSファイル

 

Samtecは、スタック可能な組み込みアプリケーションにおける許容スタックの影響を少なくする精密機械スタンドオフも提供しています。

試験報告書

PC/104™規格

PC/104™ Standardやその他の情報に関するご質問は、以下の当社宛てにお問い合わせください。

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
.