自己ネスティング2.00 mm(.0787")ピッチ角型ポストシステム。

特徴

  • スタックスルーおよび非スタックスルーのコネクター
  • はんだテールまたはプレスフィットテールから選択可
  • 自己ネスティング0.50 mm (.0197") SQポストテール
  • 堅牢なTiger Buy™コンタクト

ダウンロード・リソース

ビデオ

柔軟なボードスタッキングソリューション-Samtec Flex Stack

製品

ESQT

FleXYZ™フレキシブル高さソケットストリップ、2.00mmピッチ

特徴
  • ピッチ:2.00 mm (.0787")
  • コンタクトシステム:Tiger Buy™
  • 取付方向:バーティカル
  • 終端:スルーホール
  • アプリケーション:FleXYZ™設計により、3つの軸すべてで1列あたり50ピンの6列が可能
  • 特色:PC/104-Plus™に準拠
FleXYZ™フレキシブル高さソケットストリップ、2.00mmピッチ

PTHF

2.00 mm PC/104-Plus™自己ネスティング ソケット

特徴
  • ピッチ:2.00 mm (.0787")
  • コンタクトシステム:Tiger Buy™
  • 取付方向:バーティカル
  • 終端:プレスフィット
  • アプリケーション:PC/104-Plus™アプリケーション向けのスタックスルーおよび非スタックスルーのコネクター
  • 特殊機能:基盤へのプレスフィット
2.00 mm PC/104-Plus™自己ネスティング ソケット

ATS

PC/104-Plus™アプリケーションに適したプラスチック シュラウド

特徴
  • プラスチック製シュラウド
  • PC/104-Plus™アプリケーション
  • 嵌合中の位置調整を確保
PC/104-Plus™アプリケーションに適したプラスチック シュラウド

JSOM

SureWare™マイクロジャックネジプレシジョンボードスタックスタンドオフ−VITA・PC/104規格

特徴
  • PCI/104-Express™、VITA 42、57.1、および57.4システム向け
  • VITA 42、57.1、57.4アプリケーション向けに設計されたSamArray®およびSEARAY™と併用
  • ASP-103614-04、ASP-103612-04、ASP-189983-02、ASP-200178-01、ASP-200191-01、ASP-200179-01
  • ASP-134602-01、ASP-134488-01、ASP-134486-01、ASP-134606-01、ASP-134604-01、ASP-134603-01
  • ASP-188588-01、ASP-184330-01、ASP-184329-01、ASP-196174-01、ASP-186900-01、ASP-186899-01
  • PCI/104-Express™アプリケーション向けのQ2™コネクターと使用:ASP-129637-03、ASP-129637-13、ASP-129646-03、ASP-129646-22
  • 全バージョンで1.5 mmアレンキーまたはドライバーを使用可能
  • 部品を損害するリスクを軽減するため、安定した均等な動きでPCBを分割します。
  • スレッドロッカーあり/なし選択可能
  • 従来のスタンドオフとして機能
  • 8.5 mm、10 mm、12 mm、15.24 mmの幅広いスタック高さあり
SureWare™マイクロジャックネジプレシジョンボードスタックスタンドオフ−VITA・PC/104規格

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.

他のPC/104™コネクター、およびPC/104-Plus™角型ポストシステム

As the world gears up to celebrate the 150th running of the Kentucky Derby,the excitement is intense. This iconic event isn’t just about horse racing;it’s a celebration of tradition, athleticism, […] The post Celebrating Community and Innovation: Samtec’s Connection to the 150th ...
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...