FireBlade FireFly OCP OAI EXPモジュール

における低レイテンシでプロトコルに依存しない、1.6Tbpsの集約スループット
AI/MLシステムトポロジーに最適なコンパクトなフォームファクタ

概要

SamtecのFireBladeFireFlyOCP OAI EXPモジュールは、1.6Tbpsの総スループットを可能にした製品です。このモジュールは、データセンターやHPC、イーサネット、InfiniBand、ファイバーチャネル、PCI express®、CXLL®といったFPGA-to-FPGAプロトコルをサポートしています。一般的なMSAスタイルの光学系の半分の電源しか必要としない点が特徴です。各OCP OAIユニバーサルベースボード(UBB)は、最大8つのFireBladeFireFlyOCP OAI EXPモジュールを搭載できます。

The FireBlade FireFlyOCP OAI EXPモジュールは、3xケーブルポート密度を備えるUS Conec MMC光コネクタをも取り込んでおり、MPOフォーマットを補強することでEXPモジュールフォームファクターにおける拡張ファイバー密度を実現します。

ビデオ

FireFly™ OCP OAI EXPモジュール、スループット1.6Tbps - SC24
FireBlade™評価キット
Samtec FireBladeFireFlyOCP OAI EXPモジュール
OCPにインスパイアされたロゴ

特徴

  • OCP OAI EXPモジュールフォームファクタ
  • 16FireFly™ツーピースSMTコネクターシステム(UCC8/UEC5-2 シリーズ)
  • 16個の25Gbps×4Samtec FireFly™光トランシーバーを使用。総スループットは1.6Tbpsとなります。
  • 一般的なMSAスタイルの光学系の半分の電源が必要
  • UBB内のSFF-TA-1002 2Cコネクタ取付用2.36mmゴールドフィンガーPCB設計
  • SerDes相互接続用4x16 ExaMAX2®コネクタ2つを含みます。
  • 4つのMMC4ポートアダプタを搭載し、16個のMMC光コネクターに接続可能

EXAMAX®およびEXAMAX2®は商標を保有するAmphenol FCI Asia Pte. Ltd.の許可を得て掲載

アプリケーション

  • 人工知能
  • 機械学習
  • ディープラーニング
  • 高性能コンピューティング
  • サーバー
  • データセンター
  • ASIC開発

ご注文に関する情報

お問い合わせ [保護されたEメール] ご注文に関するその他の情報は

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください