FireHawk™ 堅牢な光トランシーバー 評価キット

FireHawk 堅牢型光トランシーバーのリアルタイム評価用テストプラットフォームです。

概要

データレートの上昇に伴い、PCB上のトレース長は減少します。Samtec の Flyover®ソリューションは、PCB設計を簡素化し、高データレートのアプリケーションでの信号劣化を最小限に抑えます。SamtecのFireHawk堅牢型光トランシーバーは、陸、海、空、宇宙の最も過酷な環境に対応するために、超高密度と超高性能を兼ね備えています。

SamtecのFireHawk 評価キット (REF-231561-X.XX-XX)は、システム設計者、光およびSIエンジニアに、さまざまなFireHawk™ ラギッド光トランシーバーをテストするための使いやすいソリューションを提供します。x4構成でレーンあたり10 Gbpsおよび25 Gbpsの定格を持つこれらのキットにより、設計者はラボまたはベンチトップ環境で稼働中のFireHawk ラギッド光トランシーバーをリアルタイムで評価することができます。

FireHawk評価キットは、堅牢な光学、電気、機械設計において高品質なシステムを提供します。詳細については、 Samtec の技術専門家に [保護されたEメール] )までお問い合わせください。

製品概要

オプティクス ミッドボード トランシーバー ソリューション ガイド

オプティクス ミッドボード トランシーバー ソリューション ガイド

PDFをダウンロード
FireHawk™ 評価キット
Samtec部品番号REF-231561-X.XX-XX(図)

特徴

  • 小型フォームファクタの1つのPCBシステム
  • FireHawk堅牢型光トランシーバーから高精度なRFコネクターまで、高速差動ペアを配線
  • GUIを備えた制御ソフトウェアにより、トランシーバーのレジスタに直接アクセス可能
  • MPO ファイバー接続 (12 インチ ファイバー リボン、MTP®)
  • 単一 3.3 V 電源 (付属)
  • ベンチトップ・テスト機器に直接接続し、システムレベルの測定が可能
  • MTP®は米国Conec Ltd. の登録商標です。

アプリケーション

  • FireHawk 堅牢な光トランシーバの評価
  • 固定翼・回転翼の機体
  • 商用およびミルグレードのアビオニクス
  • レーダー
  • ビジョンシステム
  • コミュニケーションネットワーク
  • 監視および偵察センサー
  • 宇宙グレードのアプリケーション

ご注文に関する情報

詳細は図面REF-231561-X.XX-XXをご覧ください。

お問い合わせ [保護されたEメール] ご注文に関するその他の情報は

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください