VITA™ 57.1 FMC™ エクステンダーカード

VITA™ 57.1準拠のFMC™モジュールは、FPGAキャリアカード上のボード・ツー・ボードの間隔を広げます。

概要

業界標準のFPGA評価と開発キットを用いてプロトタイプを作成するエンジニアは、アプリケーションのニーズに合った I/O 拡張用 FMC インターフェースを多用します。また、場合によっては、標準 FMC コネクターの嵌合高さではすべての FMC+モジュールの接続オプションを完全に活用できないことがあります。

このニーズに応えるため、SamtecではFPGAキャリアカードとFMCモジュールの間に配置することができるFMCエクステンダーカード(REF-228680-01)を開発しました。これによるスペース増は、開発において追加のI/O拡張に充てることができます。

また、FMC エクステンダーカードは、テストプラットフォームで使用するFPGAキャリアカードHSPCコネクターの寿命を延ばす、コスト効率にすぐれたオプションを提供します。

fmc-228680-01
Samtec部品番号REF-228680-01

製品概要

FMC+™エクステンダーカード製品概要

FMC™ エクステンダーカード
製品概要

PDFをダウンロード

特徴

  • ハイピンカウント(HPC)VITA™ 57.1 FMC™ オス型コネクター ー(Samtec P/N:ASP-134488-01)
  • ハイピンカウント(HPC)VITA™ 57.1 FMC™ メス型コネクター(Samtec P/N:ASP-134486-01)
  • HPCオス型コネクターからHPCメス型コネクターへ、400ピンすべての直接パススルー接続を提供します。
  • HPCコネクター向け Samtec Final Inch® BOR PCBトレース ルーティングにより最適化されたSIパフォーマンス

アプリケーション

  • FPGA開発
  • FPGAキャリアカード開発
  • テストプラットフォームで使用したFPGAキャリアカード
  • ハイスピードADCおよびDAC
  • 次世代RF接続

ご注文に関する情報

詳細は図面REF-228680-01をご覧ください。

お問い合わせ [保護されたEメール] ご注文に関するその他の情報は

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください