VITA™ 57.4 FMC+™エクステンダーカード

VITA™ 57.4準拠のFMC+™モジュールは、FPGAキャリアカード上のボード・ツー・ボードの間隔を広げます。

概要

業界標準のFPGA評価および開発キットを使用してプロトタイプを作成するエンジニアは、アプリケーションのニーズに合ったI/O拡張にFMC+™インターフェースを活用することがよくあります。場合によっては、標準FMC+™コネクターの嵌合高さにより、すべてのFMC+™モジュールの接続オプションを完全に活用できないことがあります。

このニーズに応えるため、SamtecはFPGAキャリアカードとFMC+™モジュールの間に配置するFMC+™エクステンダーカードを開発しました。この増加したスペースは、開発中に追加の I/O 拡張に使用できます。

また、FMC+™エクステンダーカードは、テストプラットフォームとして使用するFPGAキャリアカードHSPCコネクターの寿命を延ばすための、コスト効率に優れたオプションを提供します。

examax searay
Samtec部品番号REF-212564-01

製品概要

FMC+™エクステンダーカード製品概要

FMC+™エクステンダーカード製品概要

PDFをダウンロード

特徴

  • ハイシリアルピンカウント(HSPC)VITA™ 57.4 FMC+™オス型コネクター(SAMTEC P/N:ASP-184330-01)
  • ハイシリアルピンカウント(HSPC)VITA™ 57.4 FMC+™メス型コネクター(SAMTEC P/N:ASP-184329-01)
  • HSPCオス型コネクターからHSPCメス型コネクターへ、560ピンすべての直接パススルー接続を提供します。
  • HSPCコネクター向けに、Samtec Final Inch® BOR PCBトレースルーティングにより最適化されたSIパフォーマンス

アプリケーション

  • FPGA開発
  • FPGAキャリアカード開発
  • テストプラットフォームで使用したFPGAキャリアカード
  • ハイスピードADCおよびDAC
  • 次世代RF接続

ご注文に関する情報

詳細は図面REF-212564-01をご覧ください。

お問い合わせ [保護されたEメール] ご注文に関するその他の情報は

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください