SEARAY™高密度オープンピンフィールド配列評価用SIテストプラットフォーム
概要
SamtecのSEARAY™製品群は、高速、高密度のオープンピンフィールドアレイの業界最大のラインナップを提供します。SEARAY™ SI評価キットは、システム設計者やSIエンジニア向けに、メザニン、コプラナー、ライトアングル構成のSEARAY™コネクタを多数テストできる使いやすいソリューションを提供します。
SEARAY™ SI評価キット (REF-219213-X.XX-01) は、堅牢な機械設計の4枚のPCBからなる高品質のシステムを実現します。詳細については、Samtecのテクニカルエキスパートまでお問い合わせください。[保護されたEメール] )までお問い合わせください。
メザニン構成
ライトアングル構成
ライトアングル構成
コプラナー構成
特徴
- コンパクトフォームファクター付きFour PCBシステム
- 1つ目のPCBにはSEAMシリーズコネクター (SEAM-40-02.0-L-10-A-K-TR) を搭載
- 2つ目のPCBにはSEAM-RAシリーズコネクター (SEAM-40-01-L-10-2-RA-K-TR) を搭載
- 3つ目のPCBにはSEAFシリーズコネクター (SEAF-40-05.0-L-10-2-A-K-TR) を搭載
- 4つ目のPCBにはSEAF-RAシリーズコネクター (SEAF-40-01-L-10-2-RA-K-TR) を搭載
- SEARAY™コネクターから高精度RFコネクターへ高速差動ペア信号(計11)とシングルエンド信号(計2)をルーティング
- 複数の高精度RF コネクター オプションに対応
- Samtec Final Inch® BOR PCBトレースルーティングにより最適化されたSIパフォーマンス
- TDR/TDTsへの直接接続を通じた時間領域測定が可能
- TDR/TDTsへの直接接続を通じた周波数領域測定が可能
アプリケーション
- FPGA/SoC 評価および開発ボード
- 組み込みコンピューティングボード
- VITA™ 57.1FMC™およびVITA57.4FMC™+™モジュール
- ネットワーク
- 有線通信
- ワイヤレス通信