70 GHz Bulls Eye® SI評価キット

SamtecのBE70A 70 GHz、Bulls Eye® 2列、ハイパフォーマンス テストシステムを評価するSIテストプラットフォーム。

概要

Bulls Eye®高性能試験システムの高密度アレーによる設計と、先進的な配線ソリューションが性能を最適化します。コンプレッションインターフェイスや小型フットプリント、高サイクルカウントによって、Bulls Eye®は高性能試験アプリケーションにおける理想形です。70GHz Bulls Eye®SI評価キット(REF-213864-01)は、システムエンジニアやRFエンジニア、SIエンジニアの皆さまが、70GHz試験やBulls Eye®ダブルロー、および高性能試験システムで容易に取り扱うことのできるソリューションを提供します。

70GHz Bulls Eye® SI評価キットは、頑丈なメカニカル設計を採用した高品質のシステムです。詳細はSamtecの技術エキスパートまでお問い合わせください。[保護されたEメール] または [保護されたEメール] )までお問い合わせください。

Samtec部品番号REF-213864-01(図)
Samtec部品番号REF-213864-01(図)

特徴

  • 小型フォームファクタの1つのPCBシステム
  • 各PCBはそれぞれひとつのBE70B(BE70B-J-S-2-04)コンプレッションインターフェイスを備えており、容易な嵌合とはんだの削減を実現します。
  • キットは4つのBE70C(BE70C-S-185P-2-02-0305)Bulls Eye®ケーブルアッセンブリーを含みます。
  • 高周波の関連する信号(計8)をBE70AからプレシジョンRFコンプレッションに送信します。
  • Samtec Final Inch® BOR PCBトレースルーティングにより最適化されたSIパフォーマンス
  • TDR/TDTsへの直接接続を通じた時間領域測定が可能
  • TDR/TDTsへの直接接続を通じた周波数領域測定が可能

アプリケーション

  • IC特性評価キット
  • 112Gbps PAM4トランシーバー開発キット
  • FPGA評価キット
  • FPGA開発キット

ご注文に関する情報

詳細は図面REF-213864-01をご覧ください。

お問い合わせ [保護されたEメール] ご注文に関するその他の情報は

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください