Bulls Eye®RFハイパフォーマンステスト

コンプレッション・インターフェイス、小さなフットプリント、高いサイクルカウントによりBulls Eye® 448 Gbps要件をサポートする130 GHzまでのハイパフォーマンス・テスト・アプリケーションに最適です。

Bulls-Eyeロゴ
130GHzのDCTO
448gbps

® Bulls Eye高性能テストアセンブリ

アプリケーションイメージ
® SerDes/DUTに隣接するBulls Eyeテストアセンブリ。エンド 2 は計装に接続します。*ボード提供:AMD。

Bulls Eye®高性能テストアッセンブリーは、テストおよび測定アプリケーションにおいてエバリュエーションボードの小型化とトレース長の短縮を可能にする、高密度省スペース設計を特徴としています。

ブロックコンプレッションは基板に実装され、特性評価対象のSerDesに直接隣接して配置されます。ソルダーレス設計により、全体的なコストが改善され、ラボ環境での使用が容易になります。

最大448Gbpsのテスト要件に対応するさまざまなフットプリントと位置密度をご用意しています。位相整合は0.5、1、2、および5ピコ秒(ケーブルによって異なる)のバリエーションで提供しています。

すべてのBulls Eye®アセンブリは、高周波低損失フレキシブルマイクロ波ケーブルを備えています。ミリ波周波数において再現性と損失マージンが縮小し続けることから、Bulls Eye®製品ではSamtec独自のNitrowave™ケーブル技術を採用しています。特徴的なオレンジ色で認識できるニトロウェーブ™の位相と振幅の安定したケーブルは挿入損失を低減し、位相マッチングを0.5ピコセンドまで短縮することで電気性能の総合的な向上を達成します。

終端2は、1.00mm、1.35mm、1.85mm、2.40mm、2.92mmのいずれかのコネクタを使用した計装への直接接続が可能です。

BE40A
50 GHz

BE70A
70 GHz

BE71A
71 GHz

BE90A
90+ GHz

BE130の
130 GHz

2.40 mm &
2.92 mm

1.85 mm

1.85 mm
+ Nitrowave™

1.00 mm &
1.35 mm

1.00 mm
+ Nitrowave™

特徴

 

技術データ

機械的概要

 

ダウンロード・リソース

文献

Bulls Eye® eパンフレット
Bulls Eye® eパンフレット PDFをダウンロード
Bulls Eye 製品概要とアプリケーション
Bulls Eye 製品概要とアプリケーション PDFをダウンロード
精密RFマイクロ派/ミリ波ガイド
Precision RF Microwave/Millimeter Wave Guide PDFをダウンロード
RFインターコネクト総合ソリューションカタログ
RFインターコネクト総合ソリューションカタログ PDFをダウンロード
High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide
High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide PDFをダウンロード

技術資料

ビデオ

Bulls Eye®テストアセンブリ - Samtec
Bulls Eye®テストアセンブリ - Samtec

製品

BE130 - 開発中 - 130GHz、Bulls Eye®位相&振幅安定テストアセンブリ

特徴
  • 最大130GHzのモードフリー性能

  • 1.0 mmベースの試験装置に最適で、0.8 mmや0.5 mmのソリューションよりも低コスト

  • 1.0 mmベースの機器で可能な最小の挿入損失と最高周波数

  • 448Gbpsの基本周波数を超える拡張モードフリー帯域幅

  • Nitrowave®ケーブル技術:屈曲時でも位相と振幅の安定性を維持

  • 1列または2列

  • マイクロストリップ/CPW またはストリップラインのPCB伝送

  • 50 Ωインピーダンス

Samtec Bulls Eye®130GHzテストシステム、BE130

BE90A - 90 GHz、BULLS EYE ® ハイパフォーマンス テスト アセンブリ

特徴
  • 224 Gbps PAM4 SerDes の特性

  • 最小のフットプリント、最高密度のBulls Eye®アセンブリ

  • 計装機器​​​​​​​への1.00 mm または 1.35 mm接続

  • パフォーマンス最大90 GHz

  • 1列または2列

  • マイクロストリップ/CPW またはストリップラインのPCB伝送

  • 50 Ωインピーダンス

  • 交換用ケーブル(BE90Cシリーズ)およびブロック(BE90Bシリーズ)あり

BE90A- 製品画像

BE71A - 71 GHz、Bulls Eye®位相および振幅安定テスト アッセンブリー

特徴
  • 224 Gbps PAM4 SerDes の特性

  • 最高の位相マッチング(0.5ps)と最小の挿入損失のBulls Eye®アセンブリ

  • Nitrowave®高性能ケーブル

  • 計装機器​​​​​​​への1.85 mm接続

  • 224 Gbps PAM4 で一般的に使用される、より高価な 1.00 mm 機器にアップグレードすることなく、優れたパフォーマンスを実現

  • パフォーマンス最大71 GHz

  • 360°グラウンディング(ストリップライン)、堅牢なポゴピン設計

  • 1列または2列

  • マイクロストリップ/CPW またはストリップラインのPCB伝送

  • 50 Ωインピーダンス

  • 交換用ケーブル(BE71Cシリーズ)およびブロック(BE71Bシリーズ)あり


BE70A - 70 GHz、BULLS EYE ® ハイパフォーマンス テスト アセンブリ

特徴
  • 112 Gbps PAM4 SerDes の特性

  • 360°グラウンディング(ストリップライン)、ばね式コンタクト

  • .086ケーブル

  • 計装機器​​​​​​​への1.85 mm接続

  • パフォーマンス最大70 GHz

  • 1列または2列

  • マイクロストリップ/CPW またはストリップラインのPCB伝送

  • 50 Ωインピーダンス

  • 交換用ケーブル(BE70Cシリーズ)およびブロック(BE70Bシリーズ)あり

  • このデモのチャンネル2の信号経路はBE70Aを使用しています:結果は112 Gbps PAM4データ走行で実質エラーフリー、e-11以上、Pre-FEC。

  • 224 Gbps PAM4 SerDesの特性は、特定のSI最適化を考慮することで可能になります。 (ビデオを見る)

BE40A- シリーズ画像

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他の RFオリジナルソリューション