AcceleRate® HP Flyover® SI評価キット

AcceleRate® HP 高密度・高性能 ケーブル アッセンブリー評価用SIテストプラットフォーム。

概要

データレートが上がるにつれて、PCB上のトレース長は短くなります。Samtecの高速Flyover®ケーブル アッセンブリーは、PCB設計を簡素化し高データレートのアプリケーションにおける信号劣化を低減します。AcceleRate®HP Flyover®SI評価キットはAcceleRate®HP高密度高性能ケーブルシステムのテスト時に、システム設計者やSIエンジニアに取り扱いやすいソリューションを提供します。

AcceleRate® HP DP Flyover® SI評価キット(REF-230038-X.XX-XX)は、プレシジョンRFコネクターを介して8つのディフェレンシャルペアを送信します。AcceleRate® HP高密度、高性能なケーブルアッセンブリーで、ARP6シリーズ用の0.635mmのAcceleRate® HPソケットです。

AcceleRate® HP SE Flyover® SI評価キット (REF-231683-X.XX-XX) は、プレシジョンRFコネクターを介して8つのシングルエンド信号を発信します。AcceleRate® HP高密度、高性能なケーブルアッセンブリーで、ARP6シリーズ用の0.635mmのAcceleRate® HPソケットです。

AcceleRate®HP Flyover®SI評価キットは、堅牢な機械設計かつ高品質なシステムを提供します。詳細はSamtecのテクニカルエキスパートまで [保護されたEメール] )までお問い合わせください。

AcceleRate® HP Flyover® SI評価キット
Samtec部品番号REF-230038-X.XX-XX(図)
AcceleRate® HP Flyover® SI評価キット
Samtec部品番号REF-231683-X.XX-XX(図)

特徴

  • 小型フォームファクタに2つのPCBシステム
  • 各PCB製品にはARP6シリーズ(APF6-025-03.5-L-04-2-L-TR)用0.635mm AcceleRate®HPソケットが含まれます。
  • PCB製品は0.635mm AcceleRate®HP高密度・高性能ケーブルシステム1つを介して接続します。
  • キットは複数のケーブル長に対応(10"および20")
  • ARP6-LコネクターからPrecision RFコネクターへ高速信号をルーティング
  • 複数の精密RFコンプレッション実装オプションに対応(1.85 mm/2.40 mm/2.92 mm
  • Samtec Final Inch® BOR PCBトレースルーティングにより最適化されたSIパフォーマンス
  • TDR/TDTsへの直接接続を通じた時間領域測定が可能
  • TDR/TDTsへの直接接続を通じた周波数領域測定が可能

アプリケーション

  • AI/ML システム アーキテクチャー
  • ニューラルネットワーク
  • サーバー
  • ストレージ
  • ネットワーク
  • テストおよび測定
  • 有線通信
  • ワイヤレス通信

ご注文に関する情報

詳細については、REF-230038-X.XX-XXおよびREF-231683-X.XX-XXの図面をご覧ください。

お問い合わせ [保護されたEメール] ご注文に関するその他の情報は

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください