ECUE製品Twinaxケーブルアッセンブリー評価用SIテストプラットフォーム
概要
データレートが高くなるに伴い、PCBのトレース長は短くなります。SamtecのハイスピードなFlyover®ケーブル アッセンブリーはPCB設計を簡潔にし、高データレートアプリケーションの信号劣化を制限します。ECUE Flyover® SI評価キットは、FireFly™低背型Micro Flyover System™ケーブル アッセンブリーをテストするシステム設計者やSIエンジニアに便利なソリューションを提供します。
ECUE Flyover® SI評価キットは堅牢な機械設計で質の高いシステムを提供します。詳細はSamtecのテクニカルエキスパートまで [保護されたEメール] )までお問い合わせください。
特徴
- コンパクトなフォームファクタ
- 1つのECUE製品FireFly™低背型Micro Flyover System™ケーブルアッセンブリー
- 複数のECUE製品ケーブル長オプションに対応
- ECUEケーブルアッセンブリーは1つのUEC5-2およびUCC8コネクターセットに接続
- ハイスピード ディファレンシャル ペア(合計4個)をUEC5-2/UCC8 コネクターから高精度RFコネクターにルーティング
- 複数の高精度RFコネクター オプションに対応 (2.4 mm/2.92 mm SMA)
- Samtec Final Inch® BOR PCBトレースルーティングにより最適化されたSIパフォーマンス
- TDR/TDTsへの直接接続を通じた時間領域測定が可能
- TDR/TDTsへの直接接続を通じた周波数領域測定が可能
アプリケーション
- FPGA/SoC開発ボード
- 工業
- サーバー
- ストレージ
- ネットワーク
- テストおよび測定
- 有線通信
- ワイヤレス通信