FQSFP-D8 SI評価キット

FQSFP-D8製品800G Flyover® QSFP倍密度ケーブルシステム評価用SIテストキット

概要

データレートが高くなると、PCBのトレース長は短くなります。Samtecの高速Flyover®ケーブル アッセンブリーは、PCB設計を簡素化し、高データレートアプリケーションの信号劣化を制限します。FQSFP-D8 SI評価キットは、さまざまなエンド2オプションを備えたFQSFP-D8製品800G Flyover® QSFP倍密度ケーブルシステムをテストするための使いやすいソリューションを、システム設計者やSIエンジニアに提供します。

FQSFP-D8 - Si-Fly® Flyover® SI評価キット (REF-226551-X.XX-XX) は、16個のハイスピード・ディファレンシャル・ペアを高精度RFコネクター、FQSFP-D8からSi-Fly®ロープロファイル、高密度インターコネクト・システムへとルーティングします。

FQSFP-D8 SI評価キットは、堅牢な機械設計で高品質のシステムを提供します。Samtecのテクニカルエキスパートにお問い合わせください。[保護されたEメール] )までお問い合わせください。

特徴

  • 小型フォームファクタの2つのPCBシステム
  • FQSFP-D8製品800G Flyover® QSFP倍密度ケーブルアッセンブリー1個
  • 複数のFQSFP-D8製品ケーブル長とさまざまなエンド2オプションに対応
  • 複数の高精度RFコネクターオプションに対応(1.85 mm/2.40 mm/2.92 mm)
  • Samtec Final Inch® BOR PCBトレースルーティングにより最適化されたSIパフォーマンス
  • TDR/TDTsへの直接接続を通じた時間領域測定が可能
  • TDR/TDTsへの直接接続を通じた周波数領域測定が可能

アプリケーション

  • AI/ML システム アーキテクチャー
  • サーバー
  • ストレージ
  • ネットワーク
  • テストおよび測定
  • 有線通信
  • ワイヤレス通信

ご注文に関する情報

詳細は図面REF-226551-X.XX-XXをご覧ください。

お問い合わせ [保護されたEメール] ご注文に関するその他の情報は

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください