FSFP SI評価キット

Flyover® SFPケーブルシステム評価用SIテストキット

概要

データレートが高くなると、PCBのトレース長は短くなります。SamtecのハイスピードFlyover®ケーブル アッセンブリーは、PCB設計を簡素化し、高データレートアプリケーションの信号劣化を制限します。FSFP SI評価キットは、システム設計者やSIエンジニアに、さまざまなエンド2オプションを備えたFlyover® SFPケーブルシステムをテストするための使いやすいソリューションを提供します。

FSFP to AcceleRate® Mini SI評価キット(REF-239635-X.XX-XX)は、2つのハイスピードディファレンシャルペアを高精度RFコネクタ、FSFPからAcceleRate® Miniケーブルアッセンブリ、およびPCB実装コネクタにルーティングします。

FSFP SI評価キットは、堅牢な機械設計で高品質のシステムを提供します。Samtecのテクニカルエキスパートにお問い合わせください。[保護されたEメール] )までお問い合わせください。

FSFP SI評価キット
Samtec部品番号REF-239635-2.40-01 図示

特徴

  • 小型フォームファクタの2つのPCBシステム
  • FSFP to AcceleRate® Mini SI評価キット(REF-239635-X.XX-XX)
    • 0.635mm AcceleRate® Miniフォームファクタソケット(AMF6シリーズ)×1、バーティカルまたはライトアングル方向
    • FSFP - AcceleRate® Miniケーブルアッセンブリ(10インチ)×1
  • 複数の高精度RFコネクターオプションに対応(1.85 mm/2.40 mm/2.92 mm)
  • Samtec Final Inch® BOR PCBトレースルーティングにより最適化されたSIパフォーマンス
  • TDR/TDTsへの直接接続を通じた時間領域測定が可能
  • TDR/TDTsへの直接接続を通じた周波数領域測定が可能

アプリケーション

  • AI/ML システム アーキテクチャー
  • サーバー
  • ストレージ
  • ネットワーク
  • 有線通信
  • ワイヤレス通信
  • 医療
  • 工業
  • 器具類

ご注文に関する情報

詳細は図面REF-239635-X.XX-XXをご覧ください。

お問い合わせ [保護されたEメール] ご注文に関するその他の情報は

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください