Si-Fly® Flyover® SI評価キット

Si-Fly® 112 Gbps PAM4、低背型高密度ケーブルシステムを評価するSIテストプラットフォーム

概要

データレートが高くなると、PCBのトレース長は短くなります。Samtecの高速Flyover®ソリューションは、PCB設計を簡素化し、高データ・レート・アプリケーションの信号劣化を制限します。Si-Fly® Flyover® SI評価キットは、Si-Fly® 112 Gbps PAM4、低背型高密度ケーブルシステムをテストするための使いやすいソリューションをシステム設計者やSIエンジニアに提供します。

Si-Fly® Flyover® SI評価キット (REF-224260-X.XX-XXX) は、8つのハイスピード ディファレンシャル ペアを精密RFコネクター、銅Si-Fly®ケーブルシステム、銅Si-Fly®高密度インターコネクトでルーティングします。

Si-Fly® Flyover® SI評価キットは、堅牢な機械設計で高品質なシステムを提供します。Samtecのテクニカルエキスパートにお問い合わせください。[保護されたEメール] )までお問い合わせください。

Si-Fly Flyover SI評価キット
Samtec部品番号REF-224260-2.40-01(図)

特徴

  • 小型フォームファクタの2つのPCBシステム
  • 各PCBには、CPIシリーズ(CPI-16-01-2-S-RA-2-L-XX)Si-Fly®低背型、高密度インターコネクトが1つ含まれています
  • PCBは、2つの銅Si-Fly®低背型、高密度ケーブルシステム(CPC-16-X-XX.X-2-02-L-X)のうちの1つを介して接続
  • 2つのCPCシリーズ標準ケーブル長 (6", 12") がキットに付属
  • CPIシリーズ コネクターから高精度RFコネクターへハイスピード ディファレンシャル ペア(8)をルーティング
  • 複数の高精度RF コネクター オプションに対応
  • Samtec Final Inch® BOR PCBトレースルーティングにより最適化されたSIパフォーマンス
  • TDR/TDTsへの直接接続を通じた時間領域測定が可能
  • TDR/TDTsへの直接接続を通じた周波数領域測定が可能

アプリケーション

  • サーバー
  • ストレージ
  • ネットワーク
  • テストおよび測定
  • 有線通信
  • ワイヤレス通信

ご注文に関する情報

詳細は図面REF-224260-X.XX-XXXをご覧ください。

お問い合わせ [保護されたEメール] ご注文に関するその他の情報は

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください