高周波RF

Samtecのマイクロ波/ミリ波RFソリューション(18GHz~110GHz)にご興味をお持ちいただき、ありがとうございます。これらは、フル ケーブル アッセンブリー、ケーブルコネクター、ボードレベルの相互接続を含みます。70GHzまでの高性能な試験・測定用製品も提供しています。

当社のRF Groupにお問い合わせください。

RF SI

無料サンプルの RF コネクターを申し込む

Samtec 精密インターコネクトの良さを知っていただくために、無料でサンプルを1つお送りいたします。最も人気のあるものからお選びください。

1.85mm ケーブル コネクター PRF18-P-C-EP-086-SS 086 Tempflex、低損失フレキシブルケーブル用プラグ
1.85mm ケーブル コネクター PRF18-J-C-EP-086-SS 086 Tempflex、低損失ケーブル用ジャック
2.40mm ケーブル コネクター PRF24-P-C-EP-23C-SS 23 AWG Samtec 低損失フレキシブルケーブル用プラグ
2.40mm ケーブル コネクター PRF24-J-C-EP-23C-SS 23 AWG Samtec 低損失フレキシブルケーブル用ジャック
2.92mm ケーブル コネクター PRF92-P-C-EP-085-SS HARBOUR SS405 フレキシブルケーブル用プラグ
2.92mm ケーブル コネクター PRF92-J-C-EP-085-SS HARBOUR SS405 フレキシブルケーブル用ジャック
SMPM ケーブル コネクター PRFM0-P-C-HG-047A-SD 047 Tempflex、低損失フレキシブルケーブル用プラグ
SMPM ケーブル コネクター PRFM0-J-C-HG-047A-SD 047 Tempflex、低損失フレキシブルケーブル用ジャック

上記リンクをクリックして無料サンプルをリクエストしてください。

別の製品サンプルをお探しですか?RFグループまでお問い合わせください。

RF SI

特徴

ケーブル アッセンブリー

Samtecは、低損失マイクロ波ケーブル アッセンブリーを幅広く提供しています。これらのケーブルの種類には、.047、.086、.085、Samtec最適化ケーブルが含まれます。ケーブルコネクターは、1.00 mm、1.85 mm、SMP、2.40 mm、2.92 mm、TNCA、Nタイプです。以下は、試験データの一部です。その他、様々なケーブル アッセンブリーの試験情報をご用意しております。弊社RFグループまでお問い合わせください。

RF086

RF086ケーブル アッセンブリー 2.40 mm (50 GHz) RF086ケーブル アッセンブリー 2.40 mm (50 GHz)
 

.086 Tempflex ケーブル、低損失フレキシブル

RF085

RF085ケーブル アッセンブリー 2.92 mm (40 GHz) RF085ケーブル アッセンブリー 2.92 mm (40 GHz)
 

Harbour SS405, RG405に代わる柔軟な選択肢

RF047-A

RF047-Aケーブル アッセンブリー SMPM (40 GHz) RF047-Aケーブル アッセンブリー SMPM (40 GHz)
 

.047テンプレックスケーブル、低損失フレキシブル

RF23C

RF23Cケーブル アッセンブリー 2.40 mm (50 GHz) RF23Cケーブル アッセンブリー 2.40 mm (50 GHz)
 

23 AWG Samtecケーブル、低損失+銅製シールド

RF SI
どんなアプリケーションもカバーする、多様なRFコネクター、マイクロ波ケーブル