パフォーマンス最大110 GHz(W-Band)
エッジ ローンチ、無はんだコンプレッション
堅牢な機械設計、高嵌合サイクル
超高周波ミリ波テスト・アプリケーション(サブテラヘルツスペクトル)における高精度測定
RF047-A ケーブル アッセンブリーで提供可能
優れた再現性
VSWRと挿入損失を低く抑える空気誘電体設計
ケーブル アッセンブリー、ケーブルコネクター、ボードレベルインターコネクト
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
RFコネクタは、ケーブル・ツー・ボード、ボード・ツー・ボード、連動型、およびブラインド嵌合アプリケーションに対応しています。インターフェイスタイプには、1.00mm、1.35mm、1.85mm、2.40mm、2.92mm、3.50mm、SSMA、SMA、SMPM、SMP、TNCA、Nタイプ、MCX、MMCX、SMB、TNC、BNC、高密度BNC、直列および直列間アダプタなどをご用意しています。
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用して、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます - コネクターとケーブルの種類を選択すると、最終的な部品番号を作成できます。
1.00 mm 精密RF、50 Ω
高周波精密RFインターコネクト〜110 GHz
特徴
製品
1.35 mm 精密RF、50 Ω
高周波精密RFインターコネクト〜90 GHz
特徴
パフォーマンス最大90 GHz(Eバンド)
堅牢な機械設計、高嵌合サイクル
バーティカル、無はんだコンプレッション
ストリップラインまたはマイクロストリップ/CPW 伝送
RF047-A ケーブル アッセンブリーで提供可能
アライメント機能:PCBにフィデューシャルを追加することで、視覚的なミスアライメントを排除し、最高のコネクター性能を保証します。
ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
ケーブル アッセンブリー、ケーブルコネクター、ボードレベルインターコネクト
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
製品
1.85 mm 精密RF、50 Ω
高周波精密RFインターコネクト〜67 GHz
特徴
パフォーマンス最大67 GHz
バーティカルまたはエッジ ローンチ、無はんだコンプレッション
ストリップラインまたはマイクロストリップ/CPW 伝送
RF047-AおよびRF086ケーブル アッセンブリーあり
アライメント機能(バーティカル):プリント基板上のフィデューシャルの追加により、視覚的な位置ズレを解消し、コネクターの性能を最大限に発揮させます。
ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
ケーブル コネクター(業界標準ケーブルに適合)も提供可
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
製品
2.40 mm 精密RF、50 Ω
高周波精密RFインターコネクト〜50 GHz
特徴
パフォーマンス最大50 GHz
バーティカルまたはエッジ ローンチ、無はんだコンプレッション
ストリップラインまたはマイクロストリップ/CPW 伝送
on RF23C, RF047-A, RF085 および RF086ケーブル アッセンブリーで利用可能
アライメント機能(バーティカル):プリント基板上のフィデューシャルの追加により、視覚的な位置ズレを解消し、コネクターの性能を最大限に発揮させます。
ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
製品
2.92 mm 精密RF、50 Ω
高周波精密RFインターコネクト〜40 GHz
特徴
パフォーマンス最大40 GHz
バーティカルまたはエッジ ローンチ、無はんだコンプレッション
ストリップラインまたはマイクロストリップ/CPW 伝送
on RF23C, RF047-A, RF085 および RF086ケーブル アッセンブリーで利用可能
アライメント機能(バーティカル):プリント基板上のフィデューシャルの追加により、視覚的な位置ズレを解消し、コネクターの性能を最大限に発揮させます。
ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
製品
3.50 mm 精密RF、50 Ω
高周波精密RFインターコネクト〜34 GHz
特徴
パフォーマンス最大34 GHz
23 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル(RF23S)上でのエンドオプション
要請に応じてボードレベル エッジマウント
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
製品
50ΩSSMAプレシジョンRF
高周波精密RFインターコネクト〜34 GHz
特徴
パフォーマンス最大34 GHz
PTFE式誘電体
高密度のコンパクトサイズ
ケーブルコネクターあり
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
製品
SMA 50 Ω
スクリュー式カップリング付き超小型インターコネクト。
特徴
パフォーマンス最大18 GHz
26.5 GHzのオプションあり
各種標準ケーブル アッセンブリーあり
幅広い種類の方向とPCB終端あり
業界標準の幅広い高周波ケーブルに向けた精密ケーブルコネクターあり
RG 174、RF 316、RG 178、RG 58のケーブルコネクターもあり
2.92 mmおよび3.50 mmインターコネクトとの機械的互換性あり
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
製品
SMPM精密RF、50Ω
高周波精密RFインターコネクト65 GHz、シングルポートSMPMまたはマルチポート連動型Magnum RF®ソリューション。
特徴
小型プッシュオンコネクター;SMBよりも30%コンパクト
ボード・ツー・ボード非目視嵌合に適した銃弾型アダプター
低VSWR
さまざまな保持力に応じるフルデテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット
ストレート、ライトアングル、エッジ実装
.047, .086 および Samtec 23 AWG 低損失ミリ波ケーブル アッセンブリー
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
製品
ねじ式SMPM精密RF、50Ω
高周波精密RFインターコネクト〜65 GHz
特徴
ネジ式小型コネクタ(SMP比で30%小型化)
SMPM MIL-STD-348インターフェース、格納式ネジ式カップリングナット付き
スレッディングによる安全で堅牢な接続が優れた電気性能と機械性能を実現
激しい振動や高温といった過酷な環境での使用に最適
市場に流通する一般的なねじ式SMPMコネクターとの相互嵌合が可能
複合技術の終端
低VSWR
あらゆる場面で動作するフルデテントおよびスムーズボア
SamtecのRF047-AおよびRF086ケーブルアッセンブリ、ネジ式SMPMケーブルコネクタ
製品
SMP3精密RFコネクター、50 Ω
高周波精密RFインターコネクト〜65 GHz
特徴
小型プッシュオンコネクタ:SMPMより30%小型化
混合終端対応ストレートプラグ基板コネクター
さまざまな保持力に応じるフルデテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット
29 AWGミリ波ケーブル(RF047-A)対応ライトアングル ジャック ケーブル コネクター(0.047")をご用意
低VSWR
スタック高さ5mm対応バレットアダプター(開発中)
SMP3 は SMPS と似ていますが、相互接続できません。連絡先 [保護されたEメール]
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
製品
SMP精密RF、50 Ω
高周波精密RFインターコネクト〜40 GHz
特徴
標準長さが2種類ある銃弾型アダプターのオプションあり
パフォーマンス最大40 GHz
XおよびY方向のずれを補正
医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
製品
50ΩTNCAプレシジョンRF
高周波精密RFインターコネクト〜18 GHz
特徴
パフォーマンス最大18 GHz
VSWRと挿入損失を低く抑える空気誘電体設計
素晴らしい耐電圧破壊
優れた平均電力処理
RF180およびRF280ケーブル アッセンブリーで利用可能
ケーブルコネクターあり
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
製品
50ΩN型精密RF
ねじ式カップリングの堅牢なNタイプインターフェース
特徴
3 GHzまたは18 GHzのパフォーマンスオプション
ストレート、ライトアングル、またはバルクヘッド
RG 174/316/178/58、または.178"および.277"の低損失マイクロ波ケーブル アッセンブリーあり
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
製品
BNC 75 & 50 Ω
75 Ω および50 Ω BNC小型簡単着脱式RFインターフェース。
特徴
75 Ω:12G-SDI放送映像ソリューション向けに最適化
75 Ω 最大12 GHzのパフォーマンス
75Ω:RG 179、RG 6、Belden 1694A/4694Rケーブルあり
50 Ω 最大4 GHzのパフォーマンス
50 Ω:RG 174/RG 316/RG 178ケーブルあり
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
製品
DIN 1.0/2.3 75 Ω
75ΩDIN1.0/2.3RFコネクターは、高密度アプリケーション向けに設計されたプッシュプルカップリングを備えた製品です。
特徴
12G-SDI配信ビデオソリューションに最適
75 Ωインピーダンス
スルーホール、ライトアングル、ケーブル終端あり
プッシュプル嵌合システム
RG 179、RG 6、またはBelden 4694R/4855R/1694A/1855Aケーブルで提供可
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
製品
HD-BNC 75 Ohm
高密度75ΩBNC RFコネクター。標準的なBNCソリューション比で4倍の密度を備えています。
特徴
75 Ωパフォーマンス
パネル密度を最大化させる設計
パネル密度が標準BNCの4倍
標準BNCより20%軽量
クオーター ターンのカプリング設計
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
製品
MCX 50 & 75 Ω
SMBよりもおよそ30%コンパクトな省スペース設計が特徴のミニ同軸インターコネクト。
特徴
SMBよりも30%コンパクト
バーティカルおよびライトアングル タイプ
パフォーマンス:最大6 GHz
50 Ω:RG 174/RG 316/RG 178ケーブル終端
50 Ω:医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
75 Ω:RG 179ケーブルあり
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
製品
MMCX 50 & 75 Ω
スナップ式カップリングのマイクロミニ インターコネクト。
特徴
パフォーマンス最大6 GHz
シンプルなスナップ式カップリング
50 Ω:RG 174/RG 316/RG 178ケーブル終端
50 Ω:高振動環境向けのジャックおよびプラグ
50 Ω:切替可能な内部/外部アンテナ付きジャック
50 Ω:医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
75 Ω:RG 179ケーブルあり
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
製品
SMB 50 & 75 Ω
SMAに代わりスナップ式カプリングと省スペースを特徴とする超小型インターコネクト。
特徴
50 Ω 最大6 GHzのパフォーマンス、75 Ω 最大4 GHzのパフォーマンス
シンプルなスナップ式カップリング
50 Ω:RG 174/RG 316/RG 178ケーブル終端
50 Ω:医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
75 Ω:RG 179ケーブルあり
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
製品
TNC 50 Ω
正極性および逆極性のねじ式カプリングインターフェース。
特徴
パフォーマンス最大6 GHz
ライトアングル スルーホール ジャック
ストレートプラグまたはバルクヘッド ジャック
RG 174、RG 316、RG 178、RG 58ケーブル終端
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
製品
インシリーズアダプタ、精密RF、50 Ω
1.85mm、2.40mm、および2.92mmのインターコネクト用の、SMPM向け高周波プレシジョンRF直列アダプターです。
特徴
SMPM、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mmインシリーズ精密アダプタ
ストレート方向、50 Ωインピーダンス
オス型-メス型(プラグ-プラグ)、メス型-メス型(ジャック-ジャック)またはオス型-メス型(プラグ-ジャック)オプション
高周波精密試験および測定アプリケーションで使用可能
SMPMアダプターは高密度のブラインドメイトアプリケーションで軸方向および半径方向のミスアライメントを可能にします
製品
シリーズ間アダプタ、精密RF、50 Ω
1.00〜1.85mm、またはSMPMから2.92mmへの接続用の高周波プレシジョンRFシリーズ間アダプタ-。
特徴
1.00 mmから1.85 mmへのシリーズ間精密RFアダプタ
SMPMから2.92 mmへのシリーズ間精密RFアダプタ
オス型-メス型(プラグ-プラグ)、メス型-メス型(ジャック-ジャック)またはオス型-メス型(プラグ-ジャック)オプション
ストレート方向、50 Ωインピーダンス
2.92mmは一般的な3.50mmやSMAコネクタと相互嵌合が可能です
高周波精密試験および測定アプリケーションで使用可能
製品
マグナムRF®
ミリ波ケーブル アッセンブリー用の連動式マルチポートRFブロックとケーブル アッセンブリー。スペースが制限され、高い動作周波数が要求される場合に最適です。
特徴
高密度、省スペース設計
さまざまな保持力を備えたプッシュオン インターフェイス
連動式SMPMコネクター:最大65モードフリー動作 GHz
超小型のSMPMスタイルにより、より小さなバンドルサイズを実現し、軽量化とエアフローの向上
保持力を高めるスクリューダウン機能(オプション)
50 Ωインピーダンス
ケーブル・ツー・ボード、および ボード・ツー・ボード ソリューション
アキシャル/ラジアル方向のずれに適した、ブラインド嵌合の銃弾型アダプター
製品
フレキシブル導波管
サムテックの新しい高周波マイクロ導波管技術は、次世代ミリ波システムのニーズを実現しました。柔軟性と小型化を可能にするケーブル設計を採用し、従来の導波管と同様に、損失パフォーマンスにも対応しています。
特徴
フレキシブルでダイナミックな安定性
限りなくゼロに近い損失パフォーマンス
超コンパクトなフォームファクタ
高周波、マイクロ
Vバンド周波数対応(50GHz〜75GHz)
製品
連動型マクロスケール
Samtecの連動型マイクロミニチュア ハイパフォーマンスRFジャック、プラグ、ケーブルは、5.00 mmピッチで、ボード・ツー・ボードまたはケーブル・ツー・ボードのシステムとして使用できます。
特徴
パフォーマンス最大6 GHz
50Ωと75Ωのソリューション
完全連動システムまたは業界標準エンド2オプションと連動
マイクロミニチュア、堅牢なコンタクト
キャプティブパネル スクリューのオプションあり
シングルエンドまたはダブルエンドのケーブル アッセンブリー
ねじ式インサートのオプションあり
製品
シールド ツイストペア ケーブルシステム
100 Ωのアプリケーションに適したハイスピード シールド ツイストペア ケーブル アッセンブリー。
特徴
100 Ωシグナル ルーティング
28 AWGシールド ツイストペア ケーブル
ターミナルおよびソケットエンドのオプションあり
選べるケーブル長
スルーホールバーティカルおよびライトアングル嵌合丸型ジャック
製品
IsoRate®
IsoRate®50Ω高絶縁性RFコネクター&ケーブルは、従来のRFコネクターと比べておよそ半分という大幅なコスト削減を実現します。
特徴
従来のRFと比較して、実質的に同じパフォーマンスでコストを半分に節減
高い絶縁性を提供するEdge Rate®コンタクト
50Ωのボード・ツー・ボード システム
50Ωの完全連動システムまたは業界標準エンド2オプションと連動
ポジティブラッチングも利用可能
製品
堅牢なブラインドメイトモジュラーソリューション(最大110 GHz)
20サイズまたは16サイズのコンタクト、.047インチケーブルアッセンブリー、および省スペースのマルチポートブロックのMTフェルールスロットを使用したブラインド嵌合モジュールを備えた、高度な設定が可能な高周波RF連動型ソリューション。
特徴
堅牢、ブラインド嵌合(ラインカード間およびバックプレーン)
多数の構成を備えた標準化された既製のソリューション
密度と機能を最大化するとともに軽量化
プッシュオンRF同軸および堅牢な光学系を採用
ブロック(VITA™ 90.2 VNX+™):7つの標準構成、クイックターンカスタムも利用可能
ケーブルアッセンブリー:ブロックは.047インチケーブルアッセンブリーで110 GHzまでプラグ可能(RF047-A)
112Gbps PAM4までのFireFly™光学トランシーバーまたはHALO®低背型・堅牢光学トランシーバーへの接続に対応したMTフェルールスロット
VITA™ 90VNX+モジュールとSamtec SEARAY™ライトアングルハイスピードデジタルアレーコネクターに適合
軍用・航空宇宙用アプリケーションに最適なSWaP-Cリダクション
VITA™ 90VNX+™組み込みソリューションは、従来の3U VPX比で最大4.5倍小型化
製品