固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| DW-02-11-G-S-745 | 408 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-02-11-G-S-544 | 408 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-02-11-G-S-580 | 408 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-02-11-G-S-575 | 408 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-02-11-G-S-700 | 408 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-02-11-G-S-460 | 408 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-02-11-G-S-645 | 408 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-02-11-T-S-500 | 395 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| DW-02-11-S-S-500 | 395 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |