デモ

DW-03-12-L-S-500

固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。

特徴

  • アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • 終端:スルーホール

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
DW-03-12-G-S-500 374 バルク 1 0 めっき加工 はい
DW-03-12-T-S-500 357 バルク 1 0 めっき加工 はい
DW-03-12-L-S-354 357 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-03-12-L-S-390 357 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-03-12-L-S-790 357 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-03-12-L-S-200 357 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-03-12-L-S-730 357 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-03-12-L-S-765 357 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-03-12-L-S-625 357 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-03-12-L-S-787 357 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-03-12-L-S-630 357 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-03-12-L-S-785 357 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-03-12-L-S-690 357 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-03-12-L-S-570 357 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-03-12-L-S-780 357 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-03-12-L-S-835 343 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-03-12-L-S-840 343 バルク 1 0 スタック高さ はい
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

SSWシリーズ サムネイル画像
SSW

PCBテール付き Tiger Buy™ ソケットストリップ、.100"ピッチ

BCSシリーズ サムネイル画像
BCS

パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ

CESシリーズ サムネイル画像
CES

.100"クローズドエントリー低背型ソケットストリップ

ESQシリーズ サムネイル画像
ESQ

エレベーテッド ソケットストリップ、0.100"ピッチ

ESWシリーズ サムネイル画像
ESW

.100"エレベーテッド ソケットストリップ

HLEシリーズ サムネイル画像
HLE

低コスト&高信頼性ソケット、.100"(2.54 mm)ピッチ

IDSDシリーズ サムネイル画像
IDSD

スリムボディ型2列IDCソケット アッセンブリー、0.100"ピッチ

IDSSシリーズ サムネイル画像
IDSS

スリムボディ1列IDCソケット アッセンブリー、0.100"ピッチ

SLWシリーズ サムネイル画像
SLW

.100" Tiger Buy™低背型ソケットストリップ

SMHシリーズ サムネイル画像
SMH

.100"ホリゾンタル表面実装ソケットストリップ

SSMシリーズ サムネイル画像
SSM

表面実装 PCB ソケットストリップ、.100"ピッチ

PHFシリーズ サムネイル画像
PHF

.100"ソケットストリップ、プレスフィット

SSQシリーズ サムネイル画像
SSQ

角型テール付きTiger Buy™ソケットストリップ、0.100"ピッチ

SMSSシリーズ サムネイル画像
SMSS

.100" Mini Mate®ユニバーサル1列ディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリー、ソケット

SMSDシリーズ サムネイル画像
SMSD

.100" Mini Mate® ユニバーサル2列ディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリー、ソケット
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov