デモ

DW-10-08-L-D-252

固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。

特徴

  • アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • 終端:スルーホール

部品番号 明日発送 パッケージタイプ Min Mult 違い reserveロゴ
DW-10-08-L-D-225 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-10-08-L-D-235 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-10-08-L-D-290 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-10-08-L-D-256 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-10-08-L-D-280 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-10-08-L-D-200 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-10-08-L-D-250 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-10-08-L-D-210 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-10-08-L-D-215 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-10-08-L-D-255 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-10-08-L-D-236 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-10-08-L-D-320 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-10-08-L-D-220 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-10-08-L-D-216 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-10-08-L-D-330 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-10-08-L-D-288 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-10-08-L-D-352 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-10-08-L-D-270 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
DW-10-08-L-D-275 323 バルク 1 0 スタック高さ はい
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

SSWシリーズ サムネイル画像
SSW

PCBテール付き Tiger Buy™ ソケットストリップ、.100"ピッチ

BCSシリーズ サムネイル画像
BCS

パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ

CESシリーズ サムネイル画像
CES

.100"クローズドエントリー低背型ソケットストリップ

ESQシリーズ サムネイル画像
ESQ

エレベーテッド ソケットストリップ、0.100"ピッチ

ESWシリーズ サムネイル画像
ESW

.100"エレベーテッド ソケットストリップ

HLEシリーズ サムネイル画像
HLE

低コスト&高信頼性ソケット、.100"(2.54 mm)ピッチ

IDSDシリーズ サムネイル画像
IDSD

スリムボディ型2列IDCソケット アッセンブリー、0.100"ピッチ

IDSSシリーズ サムネイル画像
IDSS

スリムボディ1列IDCソケット アッセンブリー、0.100"ピッチ

SLWシリーズ サムネイル画像
SLW

.100" Tiger Buy™低背型ソケットストリップ

SMHシリーズ サムネイル画像
SMH

.100"ホリゾンタル表面実装ソケットストリップ

SSMシリーズ サムネイル画像
SSM

表面実装 PCB ソケットストリップ、.100"ピッチ

PHFシリーズ サムネイル画像
PHF

.100"ソケットストリップ、プレスフィット

SSQシリーズ サムネイル画像
SSQ

角型テール付きTiger Buy™ソケットストリップ、0.100"ピッチ

SMSSシリーズ サムネイル画像
SMSS

.100" Mini Mate®ユニバーサル1列ディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリー、ソケット

SMSDシリーズ サムネイル画像
SMSD

.100" Mini Mate® ユニバーサル2列ディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリー、ソケット

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov