.100"エンド シュラウド ターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:非目視嵌合アプリケーション用シュラウド付き
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル、ホリゾンタル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| TSSH-110-01-S-DV-A-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| TSSH-110-01-S-DV-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| TSSH-110-01-T-DV-A | 0 | チューブ | 1 | 18 | めっき加工 | いいえ |
| TSSH-110-01-L-DV-A | 0 | チューブ | 1 | 18 | めっき加工 | いいえ |
| TSSH-110-01-F-DV-A | 0 | チューブ | 1 | 18 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり18個) |