AW 0.80 mm Flex Stack、表面実装マイクロボード スタッカー

特徴

  • 最大180極

  • 3.09 mm (.122")~5.84 mm (.230")のフレキシブルなスタック高さ

  • エンドシュラウドとガイドポストのオプションあり

  • テープおよびリールパッケージのオプションあり

0.80 mm Flex Stack、表面実装マイクロボード スタッカー

構成部品番号

完全な嵌合セットを表示 カートに追加
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

CLEシリーズ サムネイル画像
CLE

0.80 mm Tiger Beam™高コスト効率シングルビーム ソケットストリップ

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
AW-05-03-G-D-122-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 6.40 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-125-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 6.48 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-130-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 6.60 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-135-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 6.73 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-140-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 6.86 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-145-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 6.99 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-150-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 7.11 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-155-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 7.24 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-160-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 7.37 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-165-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 7.49 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-170-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 7.62 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-175-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 7.75 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-180-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 7.87 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-185-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 8.00 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-190-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 8.13 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-195-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 8.26 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-200-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 8.38 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-205-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 8.51 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-210-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 8.64 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-215-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 8.76 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。