blue reserve ロゴ
反射する白い表面に一列に並べられた、金色のピンが付いたさまざまな長方形の電子コネクタ

Samtec で最も人気のある 200,000 を超えるコネクタとケーブルの在庫状況をすばやく確認し、すべて 1 日で発送できます。

探してください reserveロゴ 適格性を即座に確認するには、リアルタイムの在庫、価格、数量の区切りを表示します。新しい部品番号が毎日追加されるため、設計を遅滞なく進めることができます。

24時間 sudden service lロゴ

無料製品 サンプル
、24-hoursで発送されます。

主な製品

FTSH

高信頼性ヘッダーストリップ .050インチピッチ

特徴

  • 各種ポスト高さがそろったマイクロ ヘッダー
  • 表面実装およびスルーホールのテールあり
その他の機能
FTSHサムネイル

QSH

0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ

特徴

  • 0.50 mm (.0197")ピッチ
  • 極数は最大300
その他の機能
QSH サムネイル

QTH

0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ

特徴

  • 0.50 mm (.0197")ピッチ
  • 極数は最大300
その他の機能
QTHサムネイル

ERM8

0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル

特徴

  • 56 Gbps PAM4のパフォーマンス
  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト
その他の機能
ERM8サムネイル

ERF8

0.80mm Edge Rate®ハイスピード堅牢ソケット

特徴

  • 56 Gbps PAM4のパフォーマンス
  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト
その他の機能
ERF8サムネイル

SEAM

.050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ターミナル

特徴

  • 最大500 I/O
  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト
その他の機能
SEAM サムネイル

SEAF

.050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ソケット

特徴

  • 最大500 I/O
  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト
その他の機能
SEAF サムネイル

ADM6

0.635 mm AcceleRate® HS高密度 4列ターミナル

特徴

  • 非常に高密度で最大400の合計I/O数
  • 低背型:スタック高さ5 mm、スリムな5 mm幅
その他の機能
ADM6サムネイル

ADF6

0.635 mm AcceleRate® HD高密度4列ソケット

特徴

  • 非常に高密度で最大400の合計I/O数
  • 5 mmのスリム幅
その他の機能
ADF6サムネイル

HSEC8

0.80 mmハイスピード エッジカード コネクター、バーティカル

特徴

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト
  • シングルエンド/ディファレンシァル ペア
その他の機能
HSEC8サムネイル

MMCX

50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、スルーホール

特徴

  • パフォーマンス最大6 GHz
  • 50Ωインピーダンス
その他の機能
MMCX サムネイル

その他のリソース